België - Nederlands

Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED53 | LED module 5300 lm, 740 neutraalwit, Voedingsunit (aan/uit), Veiligheidsklasse II, Lichtverdeling symmetrisch 50, Glas, mat, Zwart, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Externe connector, Kabel 1,0 m met 2-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Opzetmontage voor diameter 60 mm

BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Zwart, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Voedingsunit (aan/uit), 3348 lm, 33 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling symmetrisch 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 1,0 m met 2-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Externe connector

Bestelcode: 912300023849
Volledige bestelcode: 871869911679800

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED53 [LED module 5300 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF txt 6.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300023849 nl_BE pdf 121.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300023849_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300023849_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
ClassicStreet-BDP794-60P-3D09.r3d r3d 226.7 kB
CAD-tekeningen
ClassicStreet-BDP794_60P-3D07.max max 916.0 kB
CAD-tekeningen
ClassicStreet-BDP794-60P-3D05.m3d m3d 111.5 kB
CAD-tekeningen
ClassicStreet-BDP794_60P-3D08.sat sat 97.8 kB
CAD-tekeningen
ClassicStreet-BDP794_60P-3D03.dwg dwg 193.5 kB
CAD-tekeningen
ClassicStreet-BDP794-60P-3D04.dxf dxf 1.6 MB

Lichttechnische files

IES
IES File - BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF IES
DIAlux
ULD File - BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF ULD
Relux
ROLF File - BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF ROLFZ
LDT
LDT File - BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF LDT