België - Nederlands

Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED44 | LED module 4400 lm, 740 neutraalwit, Veiligheidsklasse I, Lichtverdeling breed 50, Donkergrijs, Mastopzetstuk voor diameter 32-48 mm

BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48

Productomschrijving

Road & street light, Gietaluminium, Donkergrijs, Mastopzetstuk voor diameter 32-48 mm, Voedingsunit (aan/uit), 3784 lm, 26 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling breed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Schroefconnector

Bestelcode: 910925863566
Volledige bestelcode: 871869637691100

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED44 [LED module 4400 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • VSA
    EB [Elektronisch]
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925863566 nl_BE pdf 358.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
BGP760 pdf 2.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925863566_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910925863566_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48 IES
DIAlux
ULD File - BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48 ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48 LDT