België - Nederlands

Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Productomschrijving

Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Bestelcode: 913700656566
Volledige bestelcode: 872790088754900

Specificaties

  • Ingangsspanning
    220 tot 240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Duur aanloopstroom
    0,50 ms
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    33 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    14

Downloads

Family

Product