België - Nederlands

Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Productomschrijving

Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Bestelcode: 913713033666
Volledige bestelcode: 872790090561800

Specificaties

  • Ingangsspanning
    220 tot 240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Aardlekstroom (max.)
    0,5 mA
  • Duur aanloopstroom
    0,25 ms
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    20 A

Downloads

Family

Product