België - Nederlands

Philips HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Productomschrijving

Philips HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Bestelcode: 913713033566
Volledige bestelcode: 872790090560100

Specificaties

  • Ingangsspanning
    220 tot 240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Aardlekstroom (max.)
    0,5 mA
  • Duur aanloopstroom
    0,35 ms
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    28 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    12