België - Nederlands

Philips HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Productomschrijving

Philips HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Bestelcode: 913713032566
Volledige bestelcode: 872790089746300

Specificaties

  • Ingangsspanning
    220 tot 240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Aardlekstroom (max.)
    0,5 mA
  • Duur aanloopstroom
    0,35 ms
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    28 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    12

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913713032566 nl_BE pdf 409.4 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz pdf 262.9 kB
Aanvullend gegevensblad
GSAD_HFSIITL5_0001-Additional datasheet PDF 369.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913713032566_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-913713032566_EU
Meerdere materialen