België - Nederlands

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1100 mm, 220-240 V, 16 W, 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 hr

MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1100 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 hr, 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 40 %, 1100 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestelcode: 929001961102
Volledige bestelcode: 871869961602100

Specificaties

  • Lampvoet
    G13 Rotatable end-cap
  • Nominale levensduur
    75.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 txt 4.6 kB
Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001961102 pdf 68.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 245.4 kB
downloads.DIS.title
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001961102 nl_BE pdf 794.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001961102_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929001961102_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 ies 38.9 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 ldt 34.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929001961102 pdf 660.8 kB