België - Nederlands

Philips Connected, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 220-240 V, 15.6 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 hr

LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8

Productomschrijving

Connected, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 220-240 V, 15.6 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 hr, 160 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929004270702
Volledige bestelcode: 872110306313700

Specificaties

  • Lampvoet
    G13 Rotatable end-cap
  • Nominale levensduur
    75.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004270702 pdf 68.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 245.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004270702 nl_BE pdf 862.1 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8 pdf 300.1 kB
Installatie-instructies
Online-QIG-for-3241-662-97182-Installation pdf 6.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004270702_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929004270702_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8 IES 20.8 kB
LDT
LDT File - LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8 ldt 14.8 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-LEDtube-Connected-EMmains-T8-COMF-7904008-Ref-929004270702 pdf 658.5 kB