België - Nederlands

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 370 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 370 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 80.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929001218102
Volledige bestelcode: 871869672837600

Specificaties

  • Lampvoet
    GU10
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDspot
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001218102 pdf 67.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 246.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001218102 nl_BE pdf 446.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001218102_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001218102_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D ies 28.9 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB