Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 265 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
Productomschrijving
CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 265 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 75.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet
- GU10
- Nominale levensduur
- 15.000 hr
- Schakelcyclus
- 50.000
- Lamptype
- LEDspot
- Meetreferentie van lichtstroom
- Narrow Cone
- Garantieperiode
- 2 jaar