Philips MASTER Value LED-buis Universal T8
Tl-verlichting van de Universal T8 LED is nu gemakkelijker en eenvoudiger dan ooit
Informatie over productfamilie
Beschrijving
De nieuwe MASTER Value LEDtube Universal T8 van Philips maakt je verlichtingsproject gemakkelijker en eenvoudiger doordat de drivertechnologie niet meer hoeft te worden vervangen: een uniek ontwerp maakt het mogelijk dat de MASTER Value LEDtube Universal T8 van Philips rechtstreeks past in armaturen die werken op een elektromagnetische VSA, een elektronische HF-VSA of op de netaansluiting. De lamp is heel eenvoudig te bedienen en je hoeft niet meer twee soorten buizen aan te schaffen! De veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren MASTER Value LEDtube Universal T8 van Philips is het perfecte alternatief voor standaard TL-buizen om de waarde over de levensduur te maximaliseren met hoge energiebesparingen en lage onderhoudskosten.
Voordelen
Lagere bedrijfskosten dankzij een lager energieverbruik
Lagere onderhoudskosten dankzij de langere levensduur ten opzichte van conventionele lampen
Kenmerken
Vervanging van bestaande T8-lampen in installaties met zowel elektronische (EM/HF-)VSA's als netaansluitingen
Energiebesparingen in vergelijking met fluorescentiebuizen