Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 hr
MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8
Productomschrijving
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 hr, 160 lm/W, EEL C, G13, Glas, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet G13
- Nominale levensduur 75.000 hr
- Schakelcyclus 200.000
- Lamptype LEDtube
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 5 jaar