Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 3000 K, 1090 lm, CRI 80, 100000 hr
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8
Productomschrijving
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1090 lm, CRI 80, 100000 hr, 143 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Specificaties
- Lampvoet G13 Rotatable end-cap
- Nominale levensduur 100.000 hr
- Schakelcyclus 200.000
- Lamptype LEDtube
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 5 jaar