Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 hr
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB
Productomschrijving
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 hr, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Specificaties
- Lampvoet G13 Rotatable end-cap
- Nominale levensduur 100.000 hr
- Schakelcyclus 200.000
- Lamptype LEDtube
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 5 jaar