Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1100 mm, 220-240 V, 16 W, 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 hr
MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8
Productomschrijving
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1100 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 hr, 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 40 %, 1100 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Specificaties
- Lampvoet G13 Rotatable end-cap
- Nominale levensduur 100.000 hr
- Schakelcyclus 200.000
- Lamptype LEDtube
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 5 jaar