Philips MASTER, LED, T5, Netspanning, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 50000 hr
MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU
Productomschrijving
MASTER, LED, T5, Netspanning, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 50000 hr, 142 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet G5
- Nominale levensduur 50.000 hr
- Schakelcyclus 200.000
- Lamptype LED
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 5 jaar