Philips MASTER, LED, T5, Netspanning, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 50000 hr
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5
Productomschrijving
MASTER, LED, T5, Netspanning, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 50000 hr, 152 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet G5
- Nominale levensduur 50.000 hr
- Schakelcyclus 200.000
- Lamptype LED
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 5 jaar