Philips MASTER, LED, T5, Netspanning, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 50000 hr
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU
Productomschrijving
MASTER, LED, T5, Netspanning, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 50000 hr, 139 lm/W, EEL D, G5, Glas, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet G5
- Nominale levensduur 50.000 hr
- Schakelcyclus 200.000
- Lamptype LED
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 5 jaar