België - Nederlands

Philips MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hr, 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929001909002
Volledige bestelcode: 871869681933300

Specificaties

  • Lampvoet
    G5
  • Nominale levensduur
    60.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads