Philips MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 hr
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5
Productomschrijving
MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 hr, 138 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet G5
- Nominale levensduur 50.000 hr
- Schakelcyclus 200.000
- Lamptype LEDtube
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 5 jaar