De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 hr

MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 hr, 156 lm/W, EEL D, G13 ROT, Kunststof, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Bestelcode: 929003554102
Volledige bestelcode: 871951446696800

Downloads