De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 hr

MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 hr, 131 lm/W, EEL E, G13 ROT, Kunststof, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestelcode: 929001393332
Volledige bestelcode: 871951446644900

Downloads