De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 hr, 139 lm/W, EEL E, G5, Glas, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestelcode: 929003596802
Volledige bestelcode: 872016916319500

Downloads