Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 16.7 W, 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 100000 hr
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC
Productomschrijving
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 16.7 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 100000 hr, 173 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Specificaties
- Lampvoet G13 Rotatable end-cap
- Nominale levensduur 100.000 hr
- Schakelcyclus 200.000
- Lamptype LEDtube
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 5 jaar