Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 hr
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8
Productomschrijving
MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 hr, 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5
Specificaties
- Lampvoet G13 Rotatable end-cap
- Nominale levensduur 75.000 hr
- Schakelcyclus 50.000
- Lamptype LEDtube
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 5 jaar