De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Connected, LED, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 15.6 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 hr

LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W865 T8

Nieuw

Productomschrijving

Connected, LED, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 15.6 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 hr, 160 lm/W, EEL C, G13 ROT, Kunststof, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929004270802
Volledige bestelcode: 872110306315100

Downloads