De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Connected, LED, T8, EM/netspanning, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 hr

LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8

Nieuw

Productomschrijving

Connected, LED, T8, EM/netspanning, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 hr, 151 lm/W, EEL D, G13 ROT, Kunststof, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929004270502
Volledige bestelcode: 872110306309000

Downloads