De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MasterConnect, LEDtube, T8, EM/netspanning, 600 mm, 7 W, 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hr

MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8

Productomschrijving

MasterConnect, LEDtube, T8, EM/netspanning, 600 mm, 7 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hr, 150 lm/W, EEL D, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, 600 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.9, IP20, SVM 0.9, PstLM 1

Bestelcode: 8718699717483
Volledige bestelcode: 871869971748300

Downloads