Philips CorePro, LED, T8, Universeel, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 hr
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8
Productomschrijving
CorePro, LED, T8, Universeel, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 hr, 141 lm/W, EEL D, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
- Nominale levensduur 50.000 hr
- Schakelcyclus 50.000
- Lamptype LED
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 3 jaar