Philips CorePro, LEDtube, T8, Universeel, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T8, Universeel, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 hr, 112 lm/W, EEL E, G13, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002419902
Volledige bestelcode: 871869978279500

Specificaties

  • Lampvoet
    G13
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads