België - Nederlands

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universeel, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T8, Universeel, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 hr, 117 lm/W, EEL E, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929001869602
Volledige bestelcode: 871869680174100

Specificaties

  • Lampvoet
    G13
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar