De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips LED, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 25.9 W, 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8

Productomschrijving

LED, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 25.9 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 hr, 135 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003746602
Volledige bestelcode: 872016927868400

Downloads