Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 25.9 W, 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 25.9 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 hr, 135 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003746502
Volledige bestelcode: 872016927866000

Specificaties

  • Lampvoet
    G13
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads