Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 750 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 750 lm, CRI 80, 50000 hr, 93 lm/W, EEL F, G13, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003577132
Volledige bestelcode: 871951448638600

Specificaties

  • Lampvoet
    G13
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads