De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MasterConnect, LED, PAR16, Draadloos dimmen, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 hr, Kunststof

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D

Productomschrijving

MasterConnect, LED, PAR16, Draadloos dimmen, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 hr, Kunststof, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5

Bestelcode: 929002253802
Volledige bestelcode: 871869969394700

Specificaties

  • Lampvoet
    GU10
  • Nominale levensduur
    25.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads