De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER LED-spot ExpertColor MV

Voor topprestaties en duurzaamheid

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De MASTER LEDspot ExpertColor creëert een warme en gezellige sfeer in horecagelegenheden, woningen en restaurants dankzij de toepassing van superieure verlichting met een aangepast spectrum, een hoge CRI en een sterke dimfunctie. Het resultaat is een prachtige verlichtingsbeleving met een innovatief, tijdloos lensontwerp dat in vrijwel elk interieur past met zijn rustige en nette uitstraling. Daarnaast kan je met MASTER LEDspot ExpertColor gebruikmaken van de volledige ExpertColor-familie, waaronder de LEDspot MR16, LEDspot AR111 en de LEDspot PAR-lampen. De MASTER LEDspot ExpertColor levert een aanzienlijke energiebesparing op met minimale onderhoudskosten zonder in te leveren op de lichtkwaliteit en levensduur van de lamp. Huis- en bedrijfseigenaren kunnen daardoor hun investering in korte tijd terugverdienen.

Voordelen

  • Creëer een warme en comfortabele ambiance met MASTER LED GU10

  • Simpele retrofit-oplossing voor een grotere energiebesparing en verbeterde duurzaamheid

Kenmerken

  • Aangepast kleurenspectrum bootst de lichtkleur van halogeenlampen na

  • Beste kleurweergave in zijn klasse, CRI 97, R9>85

Toepassingen

  • Hotels, cafés, restaurants
  • Winkels
  • Woningen

Downloads