België - Nederlands

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 4000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 hr, Kunststof

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D

Productomschrijving

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 4000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 hr, Kunststof, 65.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Bestelcode: 929003079002
Volledige bestelcode: 871951435851500

Specificaties

  • Lampvoet
    GU5.3
  • Nominale levensduur
    40.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDspot
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads