De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CorePro LEDspot PAR

De betaalbare LEDspot-oplossing

Producten

Product Vergelijken
9
750
2700
E27

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips CorePro LEDspot PAR-lampen zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een E27-lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeenspots. Philips CorePro LEDspot PAR-lampen bieden aanzienlijke energiebesparingen tot wel 80% in vergelijking met de traditionele halogeenlampen en geven comfortabele verlichting voor de ogen. Met de levensduur van 15.000 uren zijn de onderhoudskosten ook lager.

Voordelen

  • Warmwit licht

  • Tot 80% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen

Kenmerken

  • Eenvoudige retrofit

  • Levensduur van 15.000 uur

Toepassingen

  • Hotels, restaurants, bars, cafés, musea, winkels
  • Gangen, hallen, trappenhuizen, toiletten, receptieruimten, exposities, vitrinekasten

Downloads