De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CorePro, LED, AR111, Nee, G53, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 hr

CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D

Productomschrijving

CorePro, LED, AR111, Nee, G53, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 hr, 78.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002965002
Volledige bestelcode: 871951430538000

Downloads