De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER Value Decoratieve LEDbulb

Ontworpen om gezien te worden, altijd mooi, aan of uit.

Producten

Product Vergelijken
4
250
1800
E27

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De nieuwe collectie MASTER Value decoratieve LED-lampen zal elke woning transformeren. Decoratieve LED-lampen zijn ideaal omdat ze een perfecte hoeveelheid (warm) wit licht geven en minimaal aanwezig zijn in de ruimte. Door de lange levensduur, tot 90% energiebesparingen, geen flikkeringen en een directe volledige helderheid profiteer je van zacht en gelijk verdeeld licht. En dankzij de dimbare LED-lampen kun je de hoeveelheid licht aanpassen aan je stemming. Daarmee creëer je een prettige harmonie in je ruimte. De LED-lampen hebben een trendy en stijlvolle uitstraling.

Voordelen

  • Gemakkelijke vervanging van klassieke conventionele lampen.

  • Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud sterk vermindert.

Kenmerken

  • Kwalitatief hoogwaardige afwerking waadoor deze perfect past in decoratieve toepassingen.

  • Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen.

Toepassingen

  • Perfect voor decoratieve toepassingen in woningen, verblijfsruimten in zorgcentra en horecagelegenheden zoals restaurants en grand cafe's.

Downloads