Philips MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G
Productomschrijving
MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9
Specificaties
- Lampvoet
- E27
- Nominale levensduur
- 25.000 hr
- Schakelcyclus
- 20.000
- Lamptype
- LEDbulb
- Meetreferentie van lichtstroom
- Sphere
- Garantieperiode
- 5 jaar