De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Master Value decoratieve LED kaars‑ en kogellampen

Ontworpen om gezien te worden, altijd mooi, aan of uit!

Producten

Product Vergelijken
2,6
136
1800
E14

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De nieuwe Deco-collectie met kaars‑ en kogellampen transformeert uw woning met een perfecte melange van warm wit licht. Door de zeer lange levensduur, tot 90% energiebesparing, geen zichtbaar knipperend licht en directe helderheid op volle sterkte, profiteert u ook van zacht en gelijkmatig verdeeld licht met een trendy en stijlvolle uitstraling voor een gastvrije sfeer in uw woning.

Voordelen

  • Circa 90% energiebesparing

  • Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert

Kenmerken

  • Past perfect met een kwalitatief hoge afwerking

  • Hoge kleurweergave (CRI >80) voor levendige kleuren.

Toepassingen

  • Perfect voor decoratieve toepassingen zowel in uw woning als in de gastvrijheidssector zoals restaurants en hotels.

Downloads