PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CorePro, LED, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr

CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

Productomschrijving

CorePro, LED, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002028092
Volledige bestelcode: 871951434746500

Specificaties

  • Lampvoet
    E14
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    20.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads