Philips CorePro, LED, T38, Alleen netspanning, 26 W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 hr
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV
Productomschrijving
CorePro, LED, T38, Alleen netspanning, 26 W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 hr, 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet E27
- Nominale levensduur 25.000 hr
- Schakelcyclus 50.000
- Lamptype LED
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 3 jaar