België - Nederlands

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universeel, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T8, Universeel, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 hr, 112 lm/W, EEL E, G13, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002420002
Volledige bestelcode: 871869978281800

Specificaties

  • Lampvoet
    G13
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002420002 pdf 67.3 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 247.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002420002 nl_BE pdf 623.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002420002_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002420002_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8 IES 59.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929002419902-EPD pdf 670.4 kB