PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips TrustSight 6.4V 4cell 3000mAh batt LFP+

Productomschrijving

Philips TrustSight 6.4V 4cell 3000mAh batt LFP+

Bestelcode: 929003419106
Volledige bestelcode: 871951447937100

Specificaties

  • Uitgangsvermogen (max.)
    3 W
  • Uitgangsvermogen (min.)
    2.9 W

Downloads