PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips TrustSight 9.6V 6cell 3000mAh batt LFP+

Productomschrijving

Philips TrustSight 9.6V 6cell 3000mAh batt LFP+

Bestelcode: 929003419006
Volledige bestelcode: 871951447939500

Specificaties

  • Uitgangsvermogen (max.)
    5 W
  • Uitgangsvermogen (min.)
    4.7 W

Downloads