Philips Lineaire CertaDrive geïsoleerd

CertaDrive geïsoleerde LED-drivers zijn ontworpen om te voldoen aan de marktbehoefte aan optimale verlichting met betrouwbare prestaties en bieden specifieke stroom- en spanningsinstellingen.

Producten

Product Vergelijken
20
40
500
No
Vast
24
40
600
No
Vast
36
40
900
No
Vast
42
40
1050
No
Vast

Informatie over productfamilie

Beschrijving

CertaDrive geïsoleerde LED-drivers bieden een aantrekkelijke combinatie van functies en voordelen voor een breed scala aan optimale toepassingen voor kantoor-, scholen- en ziekenhuisomgevingen. CertaDrive-drivers zijn ontworpen om te voldoen aan de marktbehoefte aan licht van hoge kwaliteit zonder visuele flikkering en stroboscopische effecten, en bieden toonaangevende prestaties.

Voordelen

  • Diverse Vout/Iout-mix voor toepassingen met hoge volumes

  • Comfort voor de ogen en zekerheid van cameravriendelijke prestaties

Kenmerken

  • Lage rimpel uitgangsstroom (4%) Toepassing

  • 50.000 uur levensduur @Tc-life

Toepassingen

  • kantoor- en openbare ruimtes

Downloads