De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Xitanium LED-Drivers - 1-10V dimbaar

Betrouwbare technologie met hoge prestaties voor extreme LED-toepassingen

Producten

Product Vergelijken
110+ W
200-250 V
500-750 mA
1-10 V
IP20 | Finger-protected

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips Xitanium Xtreme LED-drivers met één stroombereik zorgen voor prestaties, een goede prijs-prestatieverhouding, een lange levensduur en betrouwbaarheid voor veeleisende LED-verlichtingstoepassingen voor buiten en in de industrie. Ideaal voor wegverlichting, straatverlichting in de stad, terrein- en schijnwerperverlichting, hooghangende verlichting en tunnels. Ze zijn zo ontworpen dat ze eenvoudig in je armaturen geïntegreerd kunnen worden. De drivers zijn compact en je kunt kiezen tussen ingebouwde en onafhankelijke versies die tot IP67 zijn beschermd tegen water en binnendringend stof. Het assortiment omvat versies van 75, 150 en 250 W met een levensduur tot 100.000 uur. De lichtopbrengst is volledig aanpasbaar van 1 tot 10 V via een analoge diminterface.

Voordelen

  • Bewezen robuustheid, waterdichtheid en betrouwbaarheid zorgen voor het laagste armatuuronderhoud in de loop der tijd

  • Extreem compact formaat, geschikt voor zeer uiteenlopende armaturen

Kenmerken

  • Bewezen robuust en betrouwbaar ontwerp van de elektronische driver

  • Bereikt de hoogste efficiëntie op basis van geavanceerde technologie

Toepassingen

  • Buiten
  • Industrie

Downloads