PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Xitanium LED Xtreme drivers - programmeerbaar

Betrouwbare technologie met hoge prestaties voor extreme LED-toepassingen

Producten

Product Vergelijken
40
57
700
1-10 V
DALI
DynaDimmer
AmpDimer
IP20 | Finger-protected

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Onze programmeerbare Xitanium Xtreme LED-drivers met universele ingangsspanning (UL, ENEC) zijn ontworpen voor het leveren van hoge prestaties, bescherming en configuratiemogelijkheden. De Xtreme-technologie zorgt voor optimale robuustheid en bescherming en een zeer lange levensduur. De configuratie van programmeerbare drivers kan worden verricht met DALI en de MultiOne-software.

Voordelen

  • Ultieme robuustheid, energiebesparingen via hoge efficiëntie en via meervoudig dimmen en lagere onderhoudskosten

  • Volledig programmeerbare LED-drivers die zijn ontworpen voor systemen voor connected lighting

Kenmerken

  • Bescherming tegen hoge schakelpieken (CM/DM)

  • Meerdere besturingsinterfaces: DALI, 1-10 V (Prog+ : ook AmpDim)

Toepassingen

  • Buiten
  • Industrie

Downloads